2D 검색
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
여기에 파일 저장또는
지원되는 파일 형식: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0603050603

표 확장
EN
1/5
Rod
MM [mm]
(Metric)
KK
-0/-0.05
A [mm]
H8 Ø
N [mm]
C [mm]
M [mm]
min
E [mm]
max Ø
F [mm]
max
R [mm]
Code
CODICE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12
M10x1.25
10
10
25
60
23
30
20.0
0603025601
14
M12x1.25
12
12
25
60
23
30
20.0
0603032601
18
M14x1.5
12
14
25
60
23
30
20.0
0603025602
22
M16x1.5
16
16
30
70
28
40
25.0
0603032602
28
M20x1.5
20
20
35
90
33
45
30.0
0603040602
36
M27x2
25
25
42
105
40
55
35.0
0603050603
45
M33x2
32
32
50
118
50
65
40.0
0603063603
56
M42x2
40
40
60
135
60
75
50.0
0603080603
70
M48x2
50
50
70
170
75
90
60.0
0603100603
90
M64x3
63
63
85
205
95
120
70.0
0603125603
110
M80x3
80
80
110
275
120
160
100.0
0603160603
140
M100x3
100
100
125
320
125
170
120.0
0603200603
압축된 표현 표시(12 제품)
주문번호0603050603
최근 변경19.10.2021 12:33:59
단위

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties